Puhaltimet ja valosuodattimet / Valosuodattimet

LF50-valosuodatinsarja

LF-valosuodatinsarja

  • Kotelo valmistettu kestävästä esipinnoitetusta galvaanisesta teräslevystä
  • Säleet valmistettu kestävästä UV suojatusta polypropyleenistä
  • Helppo asentaa
  • Erikois liittimet kiinnitykselle Euroemme R puhallinkoteloon. Yksi henkilö voi asentaa tai irrottaa valoloukun
  • Erikois rakenteiset pystysuorat säleet pienellä painehäviöllä
  • Itsepuhdistava vaikutus kun ilma kulkee pystysuorien säleiden lävitse
  • Tehokas valoloukku yhdistettynä pieneen painehäviöön. Valon vähennys ulkoarvosta 7000 lux sisäarvoon 0,04 lux , painehäviöllä 2,5 Pa ilman nopeuden ollessa 1,5 m/s
  • Jokainen valoloukku on erillisesti laatu tarkistettu.

 

Tuotteen kuvaus

Valosuodatin auttaa vähentämään valon pääsemistä sisään ilmakanavia pitkin. Niitä käytetään yleisesti siipikarjaa kasvatettaessa. Jotta siipikarja kasvaa ihanteellisesti, valon ja valoisien tuntien määrää on hallittava tarkasti.
Tällöin linnut tulevat sukukypsiksi haluttuna aikana, jotta munien tuotanto alkaa.
LF-valosuodattimet valmistetaan laadukkaasta polypropeenistä, joka kestää kulutusta, auringon ultraviolettisäteilyä ja painepesureita. Valosuodattimen lapojen tai suodatusaineen neliömäinen kehys on valmistettu vahvasta pinnoitetusta epoksista ja galvanoidusta teräslevystä.
Sarjojen mukana toimitetaan erityiset kiinnikkeet, jotta valosuodatin voidaan kiinnittää suoraan Euroemme®-puhaltimen imupuolelle, jotta ilma virtaa ja valon määrää vähennetään tehokkaasti.
Aerodynaamisen tehon parantamiseksi ja painehäviön vähentämiseksi valosuodatin on kehitetty Muntersin tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriossa. Testauskammio täyttää ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 -vaatimukset. Illinoisin yliopiston maataloustekniikan BESS-laboratorio on hyväksynyt rakenteen tiedot ja ilmatiiviyden.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.