Puhaltimet ja valosuodattimet / Kierrätyspuhaltimet

EDC18-puhallinsarja

EDC-puhallinsarja

  • Kuuluu samaan tuoteryhmään kuin toimiviksi havaitut Euroemme®-puhaltimet.
  • Tehokas ilmavirtaus ja suuri energiatehokkuus (EDC HE -puhaltimet)
  • Alhainen virrankulutus säästää energiaa (EDC HE -puhaltimet)
  • Suora voimansiirtojärjestelmä
  • Parantaa sisäilman laatua estämällä kondensoitumista ja ilman kerrostumista.
  • Helppo ja nopea asentaa

 

Tuotteen kuvaus

Munters suunnittelee kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä ja kustannuksia. Siksi olemme esitelleet uuden ErP Ecodesign -direktiivin mukaisen Euroemme® EDC-HE -puhallinsarjan.
Uudet EDC18HE- ja EDC24HE-puhaltimet kuuluvat uuteen erittäin energiatehokkaaseen, kestävään ja luotettavaan puhallinten sukupolveen, joka soveltuu erilaisiin tarkoituksiin ammattikäytössä, kun sisäilmastoa halutaan hallita ihanteellisesti. EDC18HE- ja EDC24HE-puhaltimissa on ainutlaatuinen pyöreä kotelo, Venturi-siipipyörä ja kartio poistopuolella. Pyöreän kotelon sisällä pyörivä kolmilapainen siipipyörä on kiinnitetty suoraan sähkömoottoriin, joka on kiinnitetty ilmavirransuuntaimiin. Tämän ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta EDC18HE ja EDC24HE saavat aikaan tehokkaan ilmavirtauksen vähäisellä virrankulutuksella.

Perinteinen Euroemme® EDC -puhallin on kehitetty sekoittamaan kuumat, kosteat ja paikallaan pysyvät ilmakerrokset. Ainutlaatuinen siipipyörä on itsepuhdistuva. Se yhdessä ilmavirransuuntaimien kanssa varmistaa parhaan mahdollisen tehon.
Kaikki EDC-mallit on suunniteltu, kehitetty ja testattu Muntersin tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriossa. Suorituskyky on testattu Muntersin puhallintestauskammiossa, joka on suunniteltu ja rakennettu täyttämään ANSI/AMCA 201-85 -vaatimukset. Yhdysvaltalainen Illinoisin yliopiston maataloustekniikan BESS-laboratorio on tarkistanut testauskammioiden rakenteen, ilmatiiviyden ja tekniset tiedot.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
0.33 HP
Propeller diameter 450 mm
Motor 0.33 hp
Airflow 0Pa 6,468 m3/h
Specific performance at 0Pa 17.7 m3/wh
0.5 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa
0.15 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.