Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Refrigerant dehumidifiers

DriEaz dehumidifiers

DriEaz dehumidifiers

The refrigerant dehumidifiers are portable and made from high-impact plastic.

The areas of application include water damage restoration and structural drying.

The dehumidifiers are simple to handle and have a high dehumidification capacity compared to the size, and therefor they are perfect for critical tasks.

  • Compact design
  • Pump with 12.2 metres tube
  • Portable with soft "non-marking" rubber wheels
  • Dent-resistant polyethylene housing
  • 7.6 metres power cord
  • Efficient air filter
  • High capacity relative to the size

huoltovaihtoehdot

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.