Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Ilmastointilaitekokonaisuudet

R-10000

R-Series

  • Rugged and longer lasting construction compared to foam panel systems
  • Durable construction designed to withstand frequent movement and transportation
  • 15–30% less energy consumption compared to other suppliers
  • Lower dew points are achieved through Munters’ 400 mm rotor
  • Dual reactivation provides utility source flexibility at customer site

Lisävarusteet

  • Lähtöaukko

Tuotteen kuvaus

Munters R-Series dehumidifiers provide the rental industry with a line of reliable and durable dehumidification systems built for ease of mobility and flexibility to meet a wide variety of customer requirements and applications.



Each system contains Munters’ patented Honeycombe® desiccant rotor technology and is available in sizes of 5,000 SCFM, 10,000 SCFM or 15,000 SCFM.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.