Ilmankuivaimet / Stand alone dehumidifiers

MX² 35

MX²

  • Tehokas kuivaus lämpötila-alueella -20 °C - +40 °C
  • Portaaton kosteuden säätö, mukaan lukien märän ilman lämpötila-anturin
  • Tiedonsiirto ja ulkoinen ohjaus
  • Suodattimen ja roottorin pysähtymisen hälytykset vakiona
  • Energiansäästö vaihtoehtoja
  • Service and running indicator alarm as external indicators

Lisävarusteet

  • Ohitus
  • Yhteys Modbusin,BACnetin tai Lonin kautta
  • Kastepisteanturi
  • Energiatehokkuus Purge (EEP)
  • Lämmöntalteenotto Purge (ERP)
  • Ulkoinen ohjaus
  • Suodattimet M5, G4 tai G4/F7 yhdistelmä
  • Eristetty prosessi-ilman sisäänotto
  • Peilikuva
  • Esiregenerointi lämmitin
  • Ruostumatonteräsrunko
  • Kosketusnäyttö

Tuotteen kuvaus


MX² 35 yhdistää perinteiset Muntersin vahvuudet, tehokkuuden ja kestävyyden moderneilla tekniikalla, kuten moduloivalla kosteus ohjauksella ja tiedonsiirrolla.

Energiatehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä nykypäivän prosesseissa. EU:n ekologisten direktiivien mukainen ohjausjärjestelmä yhdessä tehokkaiden puhaltimien sekä taajuusmuuntajien kanssa, antavat sinulle useita vaihtoehtoja optimoida energiankulutusta. Ilmankuivaajaan on mahdollista saada lisävarusteena lämmöntalteenotto Energy Recovery Purge (ERP) tai energiatehokas poisto (EEP) energian säästämiseksi.

MX² 35 on varustettu useilla hälytystoiminnoilla hallitun toiminnan varmistamikseksi ilmankuivausprosessissa. Laitteiston runko ja paneelit ovat korroosion kestävää Aluzinc-materiaalia, joka on maalattu RAL 7035.

MX² 35 soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin, laitteessa on vakiovarusteena runsaasti erilaisia toimintoja. Esi- ja jälkikäsittelyä varten voidaan lisätä helposti erilaisia mekaanisia ja sähkökäyttöisiä moduleita.

MX² 35 voidaan toimittaa kolmella eri regenerointivaihtoehdolla -sähkö, höyry tai kaasu. Ennakoivan huollon tarpeesta ilmoittava huoltoilmaisin on vakiovaruste. Asentamista on helpotettu siten, että prosessi ilmanpuhaltimessa on vakiona liitännät, jotka mahdollistavat eri lähtökanavien sijoittelun asennustarpeiden mukaan.

Sähkölaitteisto täyttää EN 60204 (IEC204) -standardin vaatimukset. MCD-sarjan ilmankuivaimet on valmistettu noudattaen eurooppalaisia standardeja ja CE-merkinnän mukaisia määräyksiä.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Puhaltimen teho
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Puhaltimen teho
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori
Kokonaisteho ERP, sähkö
Höyryn kulutus ERP 5 bar
Höyryn kulutus ERP 3 bar
Kokonaissähköteho
Kokonaisteho, höyry/kaasu
380V 50 Hz Höyry/Kaasu
380V 50 Hz Sähkö
400V 3-50Hz Sähkö
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-60Hz Sähkö
415V 3-50Hz Sähkö
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu
Höyryn suurin käyttöpaine
Höyrynkulutus (g/s), 3 bar (g)
Höyrynkulutus (g/s), 5 bar (g)
Kaasunkulutus
Energiankulutus 20°C, 60%
Maakaasu - kaasun paine
Muut tekniset tiedot
Moottorin käämityksen eristys
Käyttölämpötila
IEC-suojausluokka (laitteen)
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli)
Ilmansuodatinluokka
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina
Mitat
P x L x K
Nettopaino
Kuivailma-aukko
Märkä ilma