Ilmankuivaimet / Stand alone dehumidifiers

MX² 30

MX²

  • Tehokas kuivaus lämpötila-alueella -20 °C - +40 °C
  • Portaaton kosteuden säätö, mukaan lukien märän ilman lämpötila-anturin
  • Tiedonsiirto ja ulkoinen ohjaus
  • Suodattimen ja roottorin pysähtymisen hälytykset vakiona
  • Energiansäästö vaihtoehtoja
  • Service and running indicator alarm as external indicators

Lisävarusteet

  • Ohitus
  • Yhteys Modbusin,BACnetin tai Lonin kautta
  • Kastepisteanturi
  • Energiatehokkuus Purge (EEP)
  • Lämmöntalteenotto Purge (ERP)
  • Ulkoinen ohjaus
  • Suodattimet M5, G4 tai G4/F7 yhdistelmä
  • Eristetty prosessi-ilman sisäänotto
  • Peilikuva
  • Esiregenerointi lämmitin
  • Ruostumatonteräsrunko
  • Kosketusnäyttö

Tuotteen kuvaus


MX² 30 yhdistää perinteiset Muntersin vahvuudet, tehokkuuden ja kestävyyden moderneilla tekniikalla, kuten moduloivalla kosteus ohjauksella ja tiedonsiirrolla.

Energiatehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä nykypäivän prosesseissa. EU:n ekologisten direktiivien mukainen ohjausjärjestelmä yhdessä tehokkaiden puhaltimien sekä taajuusmuuntajien kanssa, antavat sinulle useita vaihtoehtoja optimoida energiankulutusta. Ilmankuivaajaan on mahdollista saada lisävarusteena lämmöntalteenotto Energy Recovery Purge (ERP) tai energiatehokas poisto (EEP) energian säästämiseksi.

MX² 30 on varustettu useilla hälytystoiminnoilla hallitun toiminnan varmistamikseksi ilmankuivausprosessissa. Laitteiston runko ja paneelit ovat korroosion kestävää Aluzinc-materiaalia, joka on maalattu RAL 7035.

MX² 30 soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin, laitteessa on vakiovarusteena runsaasti erilaisia toimintoja. Esi- ja jälkikäsittelyä varten voidaan lisätä helposti erilaisia mekaanisia ja sähkökäyttöisiä moduleita.

MX² 30 voidaan toimittaa kolmella eri regenerointivaihtoehdolla -sähkö, höyry tai kaasu. Ennakoivan huollon tarpeesta ilmoittava huoltoilmaisin on vakiovaruste. Asentamista on helpotettu siten, että prosessi ilmanpuhaltimessa on vakiona liitännät, jotka mahdollistavat eri lähtökanavien sijoittelun asennustarpeiden mukaan.

Sähkölaitteisto täyttää EN 60204 (IEC204) -standardin vaatimukset. MCD-sarjan ilmankuivaimet on valmistettu noudattaen eurooppalaisia standardeja ja CE-merkinnän mukaisia määräyksiä.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus 2700 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Puhaltimen teho 2.2 kW
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 900 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Puhaltimen teho 0.75 kW
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori 30
Kokonaisteho ERP, sähkö 28.4 kW
Höyryn kulutus ERP 5 bar 12 g
Höyryn kulutus ERP 3 bar 11.7 g
Kokonaissähköteho 33.4 kW/h
Kokonaisteho, höyry/kaasu 3.4 kW/h
380V 50 Hz Höyry/Kaasu 7 A
380V 50 Hz Sähkö 53 A
400V 3-50Hz Sähkö 50 A
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu 7 A
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu 7 A
440V 3-60Hz Sähkö 46 A
415V 3-50Hz Sähkö 48 A
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu 6 A
Höyryn suurin käyttöpaine 7 bar(g)
Höyrynkulutus (g/s), 3 bar (g) 14.1 g/s
Höyrynkulutus (g/s), 5 bar (g) 14.4 g/s
Kaasunkulutus 2.95 m3/h
Energiankulutus 20°C, 60% 535 kWh/kg
Maakaasu - kaasun paine 18-49 mbar
Muut tekniset tiedot
Moottorin käämityksen eristys F
Käyttölämpötila -20/+40 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G3
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina 82 dB(A)
Mitat
P x L x K 1896x810x1872 mm
Nettopaino 407 kg
Kuivailma-aukko 220x400 mm
Märkä ilma 1100x222 mm