Ilmankuivaimet / Stand alone dehumidifiers

MX² 80

MX²

  • Tehokas kuivaus lämpötila-alueella -20 °C - +40 °C
  • Portaaton kosteuden säätö, mukaan lukien märän ilman lämpötila-anturin
  • Tiedonsiirto ja ulkoinen ohjaus
  • Suodattimen ja roottorin pysähtymisen hälytykset vakiona
  • Energiansäästö vaihtoehtoja
  • Service and running indicator alarm as external indicators

Lisävarusteet

  • Ohitus
  • Yhteys Modbusin,BACnetin tai Lonin kautta
  • Kastepisteanturi
  • Energiatehokkuus Purge (EEP)
  • Lämmöntalteenotto Purge (ERP)
  • Ulkoinen ohjaus
  • Suodattimet M5, G4 tai G4/F7 yhdistelmä
  • Eristetty prosessi-ilman sisäänotto
  • Peilikuva
  • Esiregenerointi lämmitin
  • Ruostumatonteräsrunko
  • Kosketusnäyttö

Tuotteen kuvaus

MX² 80 yhdistää perinteiset Muntersin vahvuudet, tehokkuuden ja kestävyyden moderneilla tekniikalla, kuten moduloivalla kosteus ohjauksella ja tiedonsiirrolla.

Energiatehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä nykypäivän prosesseissa. EU:n ekologisten direktiivien mukainen ohjausjärjestelmä yhdessä tehokkaiden puhaltimien sekä taajuusmuuntajien kanssa, antavat sinulle useita vaihtoehtoja optimoida energiankulutusta. Ilmankuivaajaan on mahdollista saada lisävarusteena lämmöntalteenotto Energy Recovery Purge (ERP) tai energiatehokas poisto (EEP) energian säästämiseksi.

MX² 80 on varustettu useilla hälytystoiminnoilla hallitun toiminnan varmistamikseksi ilmankuivausprosessissa. Laitteiston runko ja paneelit ovat korroosion kestävää Aluzinc-materiaalia, joka on maalattu RAL 7035.

MX² 80 soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin, laitteessa on vakiovarusteena runsaasti erilaisia toimintoja. Esi- ja jälkikäsittelyä varten voidaan lisätä helposti erilaisia mekaanisia ja sähkökäyttöisiä moduleita.

MX² 80 voidaan toimittaa kolmella eri regenerointivaihtoehdolla -sähkö, höyry tai kaasu. Ennakoivan huollon tarpeesta ilmoittava huoltoilmaisin on vakiovaruste. Asentamista on helpotettu siten, että prosessi ilmanpuhaltimessa on vakiona liitännät, jotka mahdollistavat eri lähtökanavien sijoittelun asennustarpeiden mukaan.

Sähkölaitteisto täyttää EN 60204 (IEC204) -standardin vaatimukset. MCD-sarjan ilmankuivaimet on valmistettu noudattaen eurooppalaisia standardeja ja CE-merkinnän mukaisia määräyksiä.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus 8000 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Puhaltimen teho 7.5 kW
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 2520 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Puhaltimen teho 2.2 kW
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori 30
Kokonaisteho ERP, sähkö 88.2 kW
Höyryn kulutus ERP 5 bar 37.4 g
Höyryn kulutus ERP 3 bar 36.6 g
Kokonaissähköteho 94.2 kW/h
Kokonaisteho, höyry/kaasu 10.2 kW/h
380V 50 Hz Höyry/Kaasu 20 A
380V 50 Hz Sähkö 148 A
400V 3-50Hz Sähkö 141 A
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu 19 A
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu 18 A
440V 3-60Hz Sähkö 128 A
415V 3-50Hz Sähkö 135 A
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu 17 A
Höyryn suurin käyttöpaine 7 bar(g)
Höyrynkulutus (g/s), 3 bar (g) 39.4 g/s
Höyrynkulutus (g/s), 5 bar (g) 40.3 g/s
Kaasunkulutus 8.27 m3/h
Energiankulutus 20°C, 60% 1550 kWh/kg
Maakaasu - kaasun paine 18-49 mbar
Muut tekniset tiedot
Moottorin käämityksen eristys F
Käyttölämpötila -20/+40 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G4
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina 90 dB(A)
Mitat
P x L x K 2489x1307x2214 mm
Nettopaino 729 kg
Kuivailma-aukko 273x500 mm
Märkä ilma 231x450 mm