Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Stand alone dehumidifiers

MX² 35

MX²

  • Tehokas kuivaus lämpötila-alueella -20 °C - +40 °C
  • Portaaton kosteuden säätö, mukaan lukien märän ilman lämpötila-anturin
  • Tiedonsiirto ja ulkoinen ohjaus
  • Suodattimen ja roottorin pysähtymisen hälytykset vakiona
  • Energiansäästö vaihtoehtoja
  • Service and running indicator alarm as external indicators

Lisävarusteet

  • Ohitus
  • Yhteys Modbusin,BACnetin tai Lonin kautta
  • Kastepisteanturi
  • Energiatehokkuus Purge (EEP)
  • Lämmöntalteenotto Purge (ERP)
  • Ulkoinen ohjaus
  • Suodattimet M5, G4 tai G4/F7 yhdistelmä
  • Eristetty prosessi-ilman sisäänotto
  • Peilikuva
  • Esiregenerointi lämmitin
  • Ruostumatonteräsrunko
  • Kosketusnäyttö

Tuotteen kuvaus


MX² 35 yhdistää perinteiset Muntersin vahvuudet, tehokkuuden ja kestävyyden moderneilla tekniikalla, kuten moduloivalla kosteus ohjauksella ja tiedonsiirrolla.

Energiatehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä nykypäivän prosesseissa. EU:n ekologisten direktiivien mukainen ohjausjärjestelmä yhdessä tehokkaiden puhaltimien sekä taajuusmuuntajien kanssa, antavat sinulle useita vaihtoehtoja optimoida energiankulutusta. Ilmankuivaajaan on mahdollista saada lisävarusteena lämmöntalteenotto Energy Recovery Purge (ERP) tai energiatehokas poisto (EEP) energian säästämiseksi.

MX² 35 on varustettu useilla hälytystoiminnoilla hallitun toiminnan varmistamikseksi ilmankuivausprosessissa. Laitteiston runko ja paneelit ovat korroosion kestävää Aluzinc-materiaalia, joka on maalattu RAL 7035.

MX² 35 soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin, laitteessa on vakiovarusteena runsaasti erilaisia toimintoja. Esi- ja jälkikäsittelyä varten voidaan lisätä helposti erilaisia mekaanisia ja sähkökäyttöisiä moduleita.

MX² 35 voidaan toimittaa kolmella eri regenerointivaihtoehdolla -sähkö, höyry tai kaasu. Ennakoivan huollon tarpeesta ilmoittava huoltoilmaisin on vakiovaruste. Asentamista on helpotettu siten, että prosessi ilmanpuhaltimessa on vakiona liitännät, jotka mahdollistavat eri lähtökanavien sijoittelun asennustarpeiden mukaan.

Sähkölaitteisto täyttää EN 60204 (IEC204) -standardin vaatimukset. MCD-sarjan ilmankuivaimet on valmistettu noudattaen eurooppalaisia standardeja ja CE-merkinnän mukaisia määräyksiä.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus 3500 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Puhaltimen teho 3 kW
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 1080 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Puhaltimen teho 1.1 kW
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori 30
Kokonaisteho ERP, sähkö 40.6 kW
Höyryn kulutus ERP 5 bar 17.3 g
Höyryn kulutus ERP 3 bar 16.9 g
Kokonaissähköteho 40.6 kW/h
Kokonaisteho, höyry/kaasu 4.6 kW/h
380V 50 Hz Höyry/Kaasu 10 A
380V 50 Hz Sähkö 64 A
400V 3-50Hz Sähkö 61 A
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu 9 A
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu 9 A
440V 3-60Hz Sähkö 56 A
415V 3-50Hz Sähkö 59 A
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu 8 A
Höyryn suurin käyttöpaine 7 bar(g)
Höyrynkulutus (g/s), 3 bar (g) 16.9 g/s
Höyrynkulutus (g/s), 5 bar (g) 17.3 g/s
Kaasunkulutus 3.54 m3/h
Energiankulutus 20°C, 60% 520 kWh/kg
Maakaasu - kaasun paine 18-49 mbar
Muut tekniset tiedot
Moottorin käämityksen eristys F
Käyttölämpötila -20/+40 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G4
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina 81 dB(A)
Mitat
P x L x K 1068x1091x1909 mm
Nettopaino 492 kg
Kuivailma-aukko 247x450 mm
Märkä ilma 154x250 mm

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.