Ilmankuivaimet / Stand alone dehumidifiers

MLT350L

MLT Sarjan

  • Pieni tilantarve
  • Suuri ilmamäärä
  • Pieni energiankulutus
  • Roottorikotelo muovia, ruostumaton
  • Kuivaa tehokkaasti -20ºC asti
  • Keskenään vaihdettavissa olevat etu- ja takapaneelit helpottaa asennusta

Lisävarusteet

  • Kosteus-säätö hälytyksellä ja näytöllä
  • Ruostumatonteräsrunko
  • Käyttötunti mittari

Tuotteen kuvaus

Ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettua MLT350L absorptioilmankuivaajaa käytetään suljettujen tilojen ilman kuivaamiseen erittäin pienellä energia määrällä. Poistettava märkä ilma kulkee ensin lauhduttimen läpi ja syötetään sitten suljetussa piirissä takaisin roottoriyksikköön regenerointi-ilmaksi. Lauhduttimessa märän ilman lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle, jolloin ilmassa oleva vesi tiivistyy. Lauhduttimen lämpö voidaan johtaa haluttuun paikkaan. Regenerointi-ilmapiirin komponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja lämmönkestävästä kovamuovista. Ilmankuivaajan korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta.
 
Sähkövarusteet vastaavat ML-sarjan tasoa. MLT-L-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu CE-merkinnän edellyttämiä yhdenmukaisija eurooppalaisia standardeja ja teknisiä vaatimuksia.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus 350 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 200 Pa
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 67 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Lauhdutin
Ilman nimellisvirtaus 650 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 200 Pa
Kondenssiveden poistopumppu
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa
Lämpösisältö 1.4 kW
Puhaltimen teho 0.3 kW
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Lämmitysteho
Liitäntäteho 2.57 kW
Kokonaissähköteho
Kokonaisteho, höyry/kaasu
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Höyry/Kaasu
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu
380V 50/60 Hz Sähkö
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Sähkö
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu
415V 3-50Hz Sähkö
440V 3-60Hz Sähkö
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu
500V 3-50Hz
Höyryn suurin käyttöpaine
Höyrynkulutus
Kaasunkulutus
Maakaasu - kaasun paine
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila +0 / +25 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) IP33
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) IP54
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina 80 dB(A)
Ilmansuodatinluokka G3
Mitat
P x L x K 1141 x 410 x 910 mm
Nettopaino 113 kg
Kuivailma-aukko 125 mm
Märkä ilma 200 mm