Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Stand alone dehumidifiers

MLT1400

MLT Sarjan

  • Pieni tilantarve
  • Suuri ilmamäärä
  • Pieni energiankulutus
  • Roottorikotelo muovia, ruostumaton
  • Kuivaa tehokkaasti -20ºC asti
  • Keskenään vaihdettavissa olevat etu- ja takapaneelit helpottaa asennusta

Lisävarusteet

  • Kosteus-säätö hälytyksellä ja näytöllä
  • Ilmalauhdutin
  • Suodatin hälytys
  • Käyttötunti mittari
  • Roottorin pysähtymis hälytys
  • Ruostumaton tersärunko
  • Modern Climatix control system

Tuotteen kuvaus

MLT1400 absorptioilmankuivaaja kuivaa suuria ilmamääriä erittäin pienellä energiamäärällä. MLT-sarjan ilmakuivaajat on suunniteltu niin, että koko ilmankäsittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikössä. Roottoriyksikön tiiviit roottorikannet on valmistettu lämmönkestävästä kovamuovista. Hyvin erotetut osastot tasapainottavat tarkasti kaikki ilmavirrat – kuivaus, regenerointi ja lämmön talteenotto. Kestävyys, muodonpysyvyys ja korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta.

Sähkövarusteet täyttävät normin EN 60204 (IEC204) vaatimukset. Koontikiskoihin asennetut sähkökomponentit on valmistettu halogeenivapaasta muovista. Sähköjärjestelmä on mitoitettu käsittelemään jopa 690 V jännitteitä ja kestämään +60 ºC lämpötiloja.
MLT-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu CE-merkinnän edellyttämiä yhdenmukaisija eurooppalaisia standardeja ja teknisiä vaatimuksia.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus 1400 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 254 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Lauhdutin
Ilman nimellisvirtaus
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Kondenssiveden poistopumppu
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa
Lämpösisältö
Puhaltimen teho
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Lämmitysteho
Liitäntäteho 8.37 kW
Kokonaissähköteho
Kokonaisteho, höyry/kaasu
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Höyry/Kaasu
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu
380V 50/60 Hz Sähkö
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Sähkö 13.8 A
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu
415V 3-50Hz Sähkö 13.5 A
440V 3-60Hz Sähkö 12.7 A
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu
500V 3-50Hz 10.8 A
Höyryn suurin käyttöpaine
Höyrynkulutus
Kaasunkulutus
Maakaasu - kaasun paine
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 / +40 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) IP33
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) IP54
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina 71 dB(A)
Ilmansuodatinluokka G3
Mitat
P x L x K 715 x 590 x 1410 mm
Nettopaino 143 kg
Kuivailma-aukko 200 mm
Märkä ilma 125 mm

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.