Ilmankuivaimet / Rental units

ML2300 Rental

ML Rental

  • Requires minimal floor area
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Dehumidifies to low dewpoint
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

 

Tuotteen kuvaus

The ML2300 desiccant dehumidifier with Climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.

It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The ML2300 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.

The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.

ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.

  • tekninen eritelmä
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Ilman nimellisvirtaus
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Lauhdutin
Ilman nimellisvirtaus
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Kondenssiveden poistopumppu
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa
Lämpösisältö
Puhaltimen teho
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Lämmitysteho
Liitäntäteho
Kokonaissähköteho
Kokonaisteho, höyry/kaasu
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Höyry/Kaasu
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu
380V 50/60 Hz Sähkö
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Sähkö
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu
415V 3-50Hz Sähkö
440V 3-60Hz Sähkö
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu
500V 3-50Hz
Höyryn suurin käyttöpaine
Höyrynkulutus
Kaasunkulutus
Maakaasu - kaasun paine
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila
IEC-suojausluokka (laitteen)
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli)
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina
Ilmansuodatinluokka
Mitat
P x L x K
Nettopaino
Kuivailma-aukko
Märkä ilma

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.