Ilmankuivaimet / Small desiccant dehumidifiers

MC150XA

MC150 Series

  • Kompakti muotoilu
  • Analoginen versio, kytke & käytä
  • Digitaalinen versio, useita ohjausvaihtoehtoja
  • Korkea suorituskyky
  • Kanavoidut ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot
  • Suodattimet helppo vaihtaa ilman työkaluja
  • Keskeytymätön puhallintila
  • Keskeytymätön puhallintila

Lisävarusteet

  • Digitaalisäätö
  • Kanavoitu ilman sisäänotto

Tuotteen kuvaus

MC-sarja on valikoima luotettavia ja muunneltavia absorptioilmankuivaimia, joilla on korkea kuivauskapasiteetti. Kiinteä jauhemaalattu Aluzinc-kotelo suojaa korroosiolta (luokka C4) ilmankuivain soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin.

Analoginen versio, joka mahdollistaa helpon asennuksen, voidaan varustaa ulkoisella hygrostaatilla kosteuden ohjausta ja energiansäästöä varten, jolloin kuivain soveltuu lähinnä yksinkertaisiin varastointi- ja säilytystarkoituksiin.

Ohjausvaihtoehdoilla ja -toiminnoilla varustettu digitaalinen versio soveltuu elintarvike-, lääke- ja muiden teollisuusalojen pidemmälle kehitettyihin prosessisovelluksiin.

Muntersin roottoriteknologia edustaa yli 60 vuoden asiakaslähtöistä, kansainvälistä kokemusta ja luotettavuutta.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Suurin ilmavirtaus 260 m3/h
Nimellinen ilmavirta 150 m3/h
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 200 Pa
Ilmanotto-/ilmanpoistokanavat 100/100 mm
Regenerointi-ilma
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 150 Pa
Ilmanotto-/ilmanpoistokanavat 80/80 mm
Ilmavirta 50 m3/h
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Liitäntäteho 1.36 kW
Kosteuden poisto 0.70 kg/24hr 20°C, 60%
Virta 5.9 A
Jännite 230/50-60 V\Hz
Käyttölämpötila -20 - +40 °C
Melutaso 58 dB(A)
Muut tekniset tiedot
IEC-suojausluokka (laitteen) 33
Ilmansuodatinluokka G3
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54
Mitat
Paino 25,2 kg
P x L x K 531x300x507 mm
Product sheet (743,61 kb)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.