Ilmankuivaimet / Ilmastointilaitekokonaisuudet | Public baths

DanX 1, 2 and 3

DanX Series

  • One unit with integrated control
  • Integrated heat pump with water cooled condensor
  • Efficient heat exchangers with a heat recovery of up to 95%
  • Modules allow for great flexibility ( only available for DanX)
  • Simple and user friendly control

Lisävarusteet

  • Peilikuva

Tuotteen kuvaus

Compact units with integrated control . All-in- one-box concept with built-in heat pump and water-cooled condenser.

Efficient heat exchangers with a recovery of up to 95%. Newly developed energy-saving EC motors. Easy and flexible installation with up to 100 % outdoor air free cooling during the summer

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.