Ilmankuivaimet / Ilmastointilaitekokonaisuudet | Public baths

DanX

DanX Series

  • One unit with integrated control
  • Integrated heat pump with water cooled condensor
  • Efficient heat exchangers with a heat recovery of up to 95%
  • Modules allow for great flexibility ( only available for DanX)
  • Simple and user friendly control

Lisävarusteet

  • Peilikuva

Tuotteen kuvaus

Complete indoor swimming pool heater with built-in heat pump and heat recovery. Water-cooled condenser for recovery to the pool water . Modular system with many possibilities . Available in 7 sizes from 5 000 m3 - 25,000 m3 / h.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.