Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Small desiccant dehumidifiers

ComDry Sarja

ComDry Sarja

Uusi ComDry-sarja on suunniteltu erityisesti kosteuden hallintaan ja tiivistyvän kosteuden torjumiseen erilaisissa kohteissa. ComDry-ilmankuivaimet ovat vankkatekoisia. Niissä käytetään ruostumatonta kevyttä materiaalia. ComDry on erittäin monikäyttöinen ja energiatehokas, sillä sen ohjauspaneelissa on runsaasti vaihtoehtoja.

Pieni koko mahdollistaa kuivaajan käyttämisen ahtaissa tiloissa, kuten varastoissa, säilytys- tai LVI-tiloissa ja rakennustyömailla.

  • Kompakti
  • Kevyt
  • Sisäänrakennettu ilmankosteus- ja lämpötila-anturi
  • Kuivaa nopeasti
  • Vankkarakenteinen
  • Luotettava
  • Energiatehokas
  • 3-portainen puhallin

Vertaamalla tuotteiden ComDry

ComDry M160L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 m3/h

ComDry M170L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 m3/h

ComDry M190Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 m3/h

ComDry M210X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 m3/h

m3/h 0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.