Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Small desiccant dehumidifiers

ComDry M210X

ComDry Sarja

  • Kompakti
  • Kevyt
  • Sisäänrakennettu ilmankosteus- ja lämpötila-anturi
  • Kuivaa nopeasti
  • Vankkarakenteinen
  • Luotettava
  • Energiatehokas
  • 3-portainen puhallin

Lisävarusteet

  • Kanavoitu ilman sisäänotto
  • Ulkoinen anturi
  • Ulkoinen ohjauskeskus
  • Kauko-ohjaus ulkopuolisella ohjausyksilköllä
  • Seinäteline
  • Ilmalauhdutin

Tuotteen kuvaus

Uudet absorptioroottorilla varustetut ComDry-sarjan ilmankuivaajat ovat kuivausteholtaan, energiankulutukseltaan ja luotettavuudeltaan erinomaiset. Ilmankuivaajan kotelo estää hyvin korroosion ja laitteen vankkatekoisuus tekee siitä käyttökelpoisen mitä erilaisimmissa kohteissa.
 
Tehokkuuden yhdistyminen ergonomiseen muotoiluun ja keveyteen tekee ComDry-kuivaajasta erityisen soveltuvan ahtaisiin tiloihin. Laitteet ovat pinottavissa ja niitä on helppo kuljettaa. ComDry-yksiköillä voidaan myös lentaa säilytys- ja kellaritilojen, arkistohuoneiden ja muiden ahtaiden tilojen ilmankosteutta.
 
Laitteen selkeällä näytöllä näkyvät tärkeät tiedot kuten ilmankosteus, käyttöaika ja kilowattitunnit. Lisäetuina tulevat laitteeseen sisäänrakennettu suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmä ja moniportaisesti säädettävä puhallin. Näiden kahden muuttujan säätö tekee kuivaajasta nergiatehokkuudeltaan ylivertaisen.
 
ComDry M210X-ilmankuivaajan keveys tekee siitä kätevän vaihtuviin käyttökohteisiin. Laite on myös helppo huoltaa. Suodattimen vaihto käy nopeasti ja yksinkertaisesti ilman työkaluja. Lisäksi korkea staattinen paine tekee tarpeettomaksi lisäpuhaltimet kuivattaessa lattioita tai muita rakenteita.
 
Munters ComDry M210X on ihanteellinen valinta vesivahinkojen kuivaamiseen ja rakenteiden suojaamiseen.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
  • Kuvat
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Enimmäisilmavirta 240 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa nopea 210 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa hidas 70 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa normaali 130 m3/h
Staattinen paine nimellisilmavirralla 60 Pa
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 25 m3/h
Staattinen paine nimellisilmavirralla 70 Pa
Lauhdutin
Lauhdutin -
Lauhdutinpumppu -
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa - m
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa - m
Tyhjennysputki -
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Kokonaissähköteho 1.01 kW
Lämmitysteho 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energiankulutus 20 °C, 60% 1.51 kW/h /kg
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 - +40 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G3
Melutaso 56 dB(A)
Virtajohdon pituus 2.75 m
Mitat
P x L x K 445x270x555 mm
Nettopaino 15.0 kg
Kuivailma-aukko 100 mm
Märkä ilma 50 mm
Tyhjennysputki - Diam. mm
Poistoletkun pituus - m

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.