Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Small desiccant dehumidifiers

ComDry M190Y

ComDry Sarja

  • Kompakti
  • Kevyt
  • Sisäänrakennettu ilmankosteus- ja lämpötila-anturi
  • Kuivaa nopeasti
  • Vankkarakenteinen
  • Luotettava
  • Energiatehokas
  • 3-portainen puhallin

Lisävarusteet

  • Kanavoitu ilman sisäänotto
  • Ulkoinen anturi
  • Ulkoinen ohjauskeskus
  • Kauko-ohjaus ulkopuolisella ohjausyksilköllä
  • Seinäteline

Tuotteen kuvaus

Uudet absorptioroottorilla varustetut ComDry-sarjan ilmankuivaajat ovat kuivausteholtaan, energiankulutukseltaan ja luotettavuudeltaan erinomaiset. Ilmankuivaajan kotelo estää hyvin korroosion ja laitteen vankkatekoisuus tekee siitä käyttökelpoisen mitä erilaisimmissa kohteissa. Tehokkuuden yhdistyminen ergonomiseen muotoiluun ja keveyteen tekee ComDry-kuivaajasta erityisen soveltuvan ahtaisiin tiloihin. Laitteet ovat pinottavissa ja niitä on helppo kuljettaa.
 
Laitteen selkeällä näytöllä näkyvät tärkeät tiedot kuten ilmankosteus, käyttöaika ja kilowattitunnit. Lisäetuina laitteeseen tulevat sisäänrakennettu suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmä ja moniportaisesti säädettävä puhallin. Näiden kahden muuttujan säätö tekee kuivaajasta energiatehokkuudeltaan ylivertaisen.
 
ComDry M190Y-malli sopii keveytensä ansiosta siirreltäväksi, ja tehokkaiden puhaltimien kanssa käytettynä se on paras valinta saneerauskohteisiin.
 
Malli on helppo huoltaa ja suodattimen vaihto käy vaivatta ja nopeasti, joten se soveltuu erinomaisesti myös kiinteisiin rakenteiden suojaus sovelluksiin.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
  • Kuvat
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Enimmäisilmavirta 225 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa nopea 190 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa hidas 60 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa normaali 120 m3/h
Staattinen paine nimellisilmavirralla 60 Pa
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 300 Pa
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus 30 m3/h
Staattinen paine nimellisilmavirralla 90 Pa
Lauhdutin
Lauhdutin -
Lauhdutinpumppu -
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa - m
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa - m
Tyhjennysputki -
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Kokonaissähköteho 0.95 kW
Lämmitysteho 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Energiankulutus 20 °C, 60% 1.51 kW/h /kg
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 - +40 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G3
Melutaso 54 dB(A)
Virtajohdon pituus 2.75 m
Mitat
P x L x K 445x270x365 mm
Nettopaino 11.5 kg
Kuivailma-aukko 100 mm
Märkä ilma 50 mm
Tyhjennysputki - Diam. mm
Poistoletkun pituus - m
Product sheet (296,43 kb)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.