Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

Lisävarusteet

  • Kanavoitu ilman sisäänotto
  • Ulkoinen anturi
  • Ulkoinen ohjauskeskus
  • Kauko-ohjaus ulkopuolisella ohjausyksilköllä

Tuotteen kuvaus

Uudet absorptioroottorilla varustetut ComDry-sarjan ilmankuivaajat ovat kuivausteholtaan, energiankulutukseltaan ja luotettavuudeltaan erinomaiset. Ilmankuivaajan kotelo estää hyvin korroosion ja laitteen vankkatekoisuus tekee siitä käyttökelpoisen mitä erilaisimmissa kohteissa. Tehokkuuden yhdistyminen ergonomiseen muotoiluun ja keveyteen tekee ComDry-kuivaajasta erityisen soveltuvan ahtaisiin tiloihin. Laitteet ovat pinottavissa ja niitä on helppo kuljettaa.
 
Laitteen selkeällä näytöllä näkyvät tärkeät tiedot kuten ilmankosteus, käyttöaika ja kilowattitunnit. Lisäetuina laitteeseen tulevat sisäänrakennettu suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmä ja moniportaisesti säädettävä puhallin. Näiden kahden muuttujan säätö tekee kuivaajasta energiatehokkuudeltaan ylivertaisen.
 
ComDry M190Y-malli sopii keveytensä ansiosta siirreltäväksi, ja tehokkaiden puhaltimien kanssa käytettynä se on paras valinta saneerauskohteisiin.
 
Malli on helppo huoltaa ja suodattimen vaihto käy vaivatta ja nopeasti, joten se soveltuu erinomaisesti myös kiinteisiin rakenteiden suojaus sovelluksiin.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
  • Kuvat
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Enimmäisilmavirta
Nimellisilmavirta asennossa nopea
Nimellisilmavirta asennossa hidas
Nimellisilmavirta asennossa normaali
Staattinen paine nimellisilmavirralla
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus
Staattinen paine nimellisilmavirralla
Lauhdutin
Lauhdutin
Lauhdutinpumppu
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa
Tyhjennysputki
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Kokonaissähköteho
Lämmitysteho
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Energiankulutus 20 °C, 60%
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila
IEC-suojausluokka (laitteen)
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli)
Ilmansuodatinluokka
Melutaso
Virtajohdon pituus
Mitat
P x L x K
Nettopaino
Kuivailma-aukko
Märkä ilma
Tyhjennysputki
Poistoletkun pituus
Product sheet (296,43 kb)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.