Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Small desiccant dehumidifiers

ComDry M170L

ComDry Sarja

  • Kompakti
  • Kevyt
  • Sisäänrakennettu ilmankosteus- ja lämpötila-anturi
  • Kuivaa nopeasti
  • Vankkarakenteinen
  • Luotettava
  • Energiatehokas
  • 3-portainen puhallin

Lisävarusteet

  • Kanavoitu ilman sisäänotto
  • Ulkoinen anturi
  • Ulkoinen ohjauskeskus
  • Kauko-ohjaus ulkopuolisella ohjausyksilköllä
  • Seinäteline

Tuotteen kuvaus

ComDry-sarjan absorptioilmankuivaimet kuivaavat tehokkaasti, luotettavasti ja vain vähän energiaa kuluttaen. Tukeva kotelo kestää korroosiota erittäin tehokkaasti. Ilmankuivaimien vankka rakenne saa ne soveltumaan erilaisiin käyttökohteisiin.

Jos lattiatilaa on vähän, ComDry on oikea valinta, sillä siinä suuri kapasiteetti yhdistyy ergonomiseen muotoon ja keveyteen. Nämä ilmankuivaimet on helppo pinota ja kuljettaa.

Muntersin ComDry-sarja soveltuu erityisesti kosteisiin tiloihin, arkistoihin, vesi- ja palovahinkojen korjaamiseen ja rakennusalalle. Nämä laitteet tuottavat kuivaa ilmaa putkien ja asennuksen suojaamiseksi korroosiolta ja veden kondensoitumiselta. ComDry-laitteilla voidaan myös vähentää suhteellista kosteutta varastoissa, kellareissa, arkistoissa ja muissa ahtaissa tiloissa.

Suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja kilowattituntien kaltaiset tärkeät tiedot näkyvät helppolukuisessa näytössä. Lisäetuina tulevat laitteeseen sisäänrakennettu suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmä ja moniportaisesti säädettävä puhallin. Ne tekevät ilmankuivaimesta erittäin energiatehokkaan.

ComDry M170L on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi suljettuihin tiloihin, lämmittämättömiin kellareihin tai paikkoihin, joista on mahdotonta johtaa märkää ilmaa rakennuksen ulkopuolelle. Ilmajäähdytteinen lauhdutin kierrättää regenerointi-ilmaa. Ympäröivä ilma jäähdytetään sen kastepisteen alapuolelle. Tällöin vesi kerääntyy tippa-alustalle, mistä se johdetaan pois. Käytännöllinen kaukosäädin ja/tai signaalit helpottavat käyttöä, joten Munters ComDry M170L on oikea valinta, kun ilmankosteus halutaan pitää tietyllä tasolla.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Enimmäisilmavirta 170 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa nopea 150 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa hidas 55 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa normaali 95 m3/h
Staattinen paine nimellisilmavirralla 40 Pa
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 225 Pa
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus
Staattinen paine nimellisilmavirralla
Lauhdutin
Lauhdutin Y
Lauhdutinpumppu Y
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa 12 m
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa 3 m
Tyhjennysputki
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Kokonaissähköteho 1.02 kW
Lämmitysteho 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energiankulutus 20 °C, 60%
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila 0-30 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G3
Melutaso 61 dB(A)
Virtajohdon pituus 2.75 m
Mitat
P x L x K 445x270x555 mm
Nettopaino 17.0 kg
Kuivailma-aukko 100 mm
Märkä ilma
Tyhjennysputki 6 Diam. mm
Poistoletkun pituus 3.2 m
Product sheet (342,26 kb)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.