Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmankuivaimet / Small desiccant dehumidifiers

ComDry M160L

ComDry Sarja

  • Kompakti
  • Kevyt
  • Sisäänrakennettu ilmankosteus- ja lämpötila-anturi
  • Kuivaa nopeasti
  • Vankkarakenteinen
  • Luotettava
  • Energiatehokas
  • 3-portainen puhallin

Lisävarusteet

  • Kanavoitu ilman sisäänotto
  • Ulkoinen anturi
  • Ulkoinen ohjauskeskus
  • Kauko-ohjaus ulkopuolisella ohjausyksilköllä

Tuotteen kuvaus

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma
Enimmäisilmavirta 160 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa nopea 150 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa hidas 55 m3/h
Nimellisilmavirta asennossa normaali 95 m3/h
Staattinen paine nimellisilmavirralla 40 Pa
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine 225 Pa
Regenerointi-ilma
Ilman nimellisvirtaus
Staattinen paine nimellisilmavirralla
Lauhdutin
Lauhdutin Y
Lauhdutinpumppu N
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa
Tyhjennysputki Y
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe)
Kokonaissähköteho 1.01 kW
Lämmitysteho 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energiankulutus 20 °C, 60%
Muut tekniset tiedot
Käyttölämpötila 0-30 °C
IEC-suojausluokka (laitteen) 33 IP
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) 54 IP
Ilmansuodatinluokka G3
Melutaso 61 dB(A)
Virtajohdon pituus 2.75 m
Mitat
P x L x K 445x270x555 mm
Nettopaino 17 kg
Kuivailma-aukko 100 mm
Märkä ilma - mm
Tyhjennysputki 12.5 Diam. mm
Poistoletkun pituus

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.