Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
For coarse filtration in relation to e.g. demolition tasks, the dust filter bag is perfect. It is easily attached to the Vortex fan with a clamp with a snap lock. The filter bag (305 mm) is 3 metres long, filter class G3. For very dusty demolition applications where, for example, our air cleaner HEPA500 is used, the Vortex with dust filter bag can be used as pre-filtration for optimised dust reduction.
Saatavilla Denmark
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!