Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

XTR humidifier

XTR humidifier

  • Affordable to buy
  • Economical and easy to operate
  • Easy to maintain – just replace the affordable steam cylinder when prompted
  • Disperse steam into ductwork or open spaces

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

The XTR electrode steam humidifier provides humidification for a wide range of buildings, including residential and light commercial applications.

Capacity range: 3.5 kg/h (modulating up to 5 kg/h from May 2014).

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.