Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

XT Series humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

The XT Series electrode steam humidifier provides humidification for a wide range of buildings, including health care, commercial, industrial, and government facilities. Easy installation and minimal maintenance make XT Series one of the most affordable humidification systems to purchase and install.

Capacity range: 2,3-130 kg/h; stage up to four humidifiers together for maximum system capacity of 520 kg/h.
65 kg/h capacity in one steam cylinder.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.