Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

Ultra-sorb Model XV

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

Pressurized steam injection or nonpressurized steam dispersion. Highest performance.
Capacity: Pressurized steam: up to 898 kg/h. STS humidifier: up to 204 kg/h per panel.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.