Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

Space distribution units and blowers

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

Nonpressurized steam dispersion. Remote or humidifier-mounted dispersion. Space distribution units (SDUs) and steam blowers mount on top of humidifiers or quietly disperse steam remotely within a room.
SDU capacity: up to 46,3 kg/h.
Steam blower capacity: up to 22,7 kg/h.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.