Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

Single-tube humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

Suitable for – but not limited to – small-capacity systems. The Single-tube humidifier features a wide range of dispersion tube lengths and is suitable for moderate to long non-wetting distances. The separator/tube assembly is pre-assembled.
Steam pressure range: 14-345 kPa.
Capacity range: 0,7-238 kg/h.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.