Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

Rapid-sorb® dispersion tube system

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

Rapid-sorb steam dispersion tube systems are designed for applications where multiple tubes are needed to handle the load and/or when the available non-wetting distance is limited. Capacity: Up to 955 kg/h.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.