Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet / Tietojenkäsittelykeskusten jäähdytyslaitteet | Epäsuorasti toimivat evaporatiiviset jäähdyttimet

Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC - Europe

Epäsuora evaporatiivinen Oasis™-jäähdytyslaite käyttää markkinoiden laajonta kokoelmaa lämmönvaihtimia. Lämmönvaihtimista innovatiivisin on Muntersin patentoima Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). Tässä lämmönvaihtimessa käytetään ainutlaatuista polymeeriputkea, joten se soveltuu kaikenlaatuiselle vedelle.

Epäsuoraan evaporatiiviseen jäähdyttämisen perustuva Oasis™-tuotelinja vähentää tarvittavan jäähdytyskapasiteetin määrää käytännöllisesti katsoen kaikissa ilmastoissa, joten se poikkeaa perinteisistä jäähdytysratkaisuista. Nämä laitteistot maksimoivat energian säästön asiakkailla.

  • Luotettava, huolellisesti suunniteltu rakenne.
  • Tehtaalla asennetut ja testatut hallintalaitteet, asennus ja huolto.
  • Huolellisesti pakatut kompaktit järjestelmät
  • Vapaa jäähdytys parantaa energiatehokkuutta.
  • Integroitu ohjaus ¬– optimoi energiankulutuksen.
  • Vähemmän CO2-päästöjä.
  • Toimii turvallisesti ympäri vuoden.
  • Ei ilman sekoittumista.

Vertaamalla tuotteiden Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000