Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet / Tietojenkäsittelykeskusten jäähdytyslaitteet | Epäsuorasti toimivat evaporatiiviset jäähdyttimet

Oasis™ IEC 200

Oasis™ IEC - Europe

  • Luotettava, huolellisesti suunniteltu rakenne.
  • Tehtaalla asennetut ja testatut hallintalaitteet, asennus ja huolto.
  • Huolellisesti pakatut kompaktit järjestelmät
  • Vapaa jäähdytys parantaa energiatehokkuutta.
  • Integroitu ohjaus ¬– optimoi energiankulutuksen.
  • Vähemmän CO2-päästöjä.
  • Toimii turvallisesti ympäri vuoden.
  • Ei ilman sekoittumista.

Lisävarusteet

  • Suorajäähdytys tai vesijäähdytys
  • G4+F7 suodatinlaatikko
  • Peilikuva
  • Modbus tai BACnet säätö
  • Moni ilmavirtaus asetus
  • Katto- tai laatta asennus

Tuotteen kuvaus

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler uses the widest array of heat exchangers in the market for indirect evaporative cooling. The most innovative of these heat exchangers is Munters patented Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). This heat exchanger uses a unique polymer tube that is suitable for use in all types of water quality environments.

The Oasis™ Indirect Evaporative Cooling product line can significantly reduce refrigeration capacity in virtually all climates, which is not true of conventional direct air-side economisers or wet-bulb economiser installations. These products are used to maximise energy savings for customers.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.