Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet

Mini-bank® humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Lisävarusteet

  • Kosteus

Tuotteen kuvaus

Pre-assembled for small ducts. The Mini-bank humidifier is designed for small ducts and short non-wetting distances. With a pre-engineered and pre-assembled header/tube assembly, it is ready for mounting and hookup.
Steam pressure range: 14-103 kPa.
Capacity range: 0,7-38 kg/h.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.