Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Raikastava DCP30-yksikkö on pienikokoinen evaporatiivinen ilmanjäähdytyslaite useisiin käyttökohteisiin, karjasuojiin, kasvihuoneisiin ja teollisuuslaitoksiin. Laitteiden toiminta perustuu veden haihtumiseen. Tehokas puhallin puhaltaa ilman evaporatiivisen CELdek®-jäähdytyskennoston läpi. Tällöin lämpö siirtyy ilmasta veteen, joten ilma jäähtyy. Käsiteltävän ilman jäähtyminen perustuu kosteuden sallittuun määrään ilmassa.
Saatavilla Japan
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Lataukset
A | 1,640 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 1,520 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 1,000 cfm |
Propeller diameter | 790 mm |
Propeller diameter | |
Number of blades | |
Max. operating temperature | |
Max. operating temperature | |
IEC protective class of electric motor | |
Electric motor winding insulation grade | |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
A | 1,640 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 1,520 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 1,000 cfm |
Propeller diameter | 790 mm |
Propeller diameter | |
Number of blades | |
Max. operating temperature | |
Max. operating temperature | |
IEC protective class of electric motor | |
Electric motor winding insulation grade | |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!