Jäähdyttimet ja ilmankostuttimet / Liiketilojen jäähdytysjärjestelmät

Climatix controller

FA6 Series

  • Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
  • Ideal for evaporative cooling
  • Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
  • High efficiency: 65%, 85% and 95%
  • Low pressure drop
  • Superb controllability – typically down to ±1%
  • No risk of over-saturation
  • GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material

 

Tuotteen kuvaus

Munters Climatix controller has been specially design for controlling our FA6 humidifier/cooler with our optional control systems and options as UV system, Dosing system, Conductivity system.

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.