Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Munters climate control

Smart 8C/3MD

Farm-sarjan ohjaimet

  • Monipuolinen ohjainsarja
  • Releitä ja vaihtuvanopeuksisia lähtöjä (Farm Hand)
  • Lämpötilan ja suhteellisen nopeuden hallintaan ja säätöön (Farm Hand)
  • Oikea valinta ilmastoinnin askelohjaukseen (Farm Hand)
  • Taloudellinen ratkaisu kehittyneeseen sisäilmaston säätöön pienissä tiloissa lähietäisyydeltä (Farm Master/Farm Center)
  • Kattava FarmCenter-käyttöliittymä
  • Kaikkien toimintojen ohjaaukseen (Farm Master/Farm Center)
  • Monien toimintojen laajamittaiseen hallintaan yhden ratkaisun avulla (FarmPro)

 

Tuotteen kuvaus

The Smart 8C/3MD controller provides variable speed control of Munters Drive fans. All inputs are received; all processing of data is done; and all 10-0vdc output signals are sent by the Smart 8C/3MD.
To ensure solutions for various buildings, the controller is configurable to control different types of other equipment such as pumps and curtains. Three tempuratures zones can be programmed inside the building. Other environmental inputs that can be read are air temperature and air humidity (THI i ndex option).


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.