Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Hälytykset ja tietoliikenne

Rlink One

Maatilan hälytykset & kommunikaatio

  • Full control over all events and procedures
  • Both wired and wireless communication
  • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
  • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

 

Tuotteen kuvaus

Munters’ Rlink One Communication unit provides wireless communication between a controller network and a communication system. The Rlink One provides an effective alternative for situations when connecting the controllers to the communication network via a communication cable is not feasible. Rlink One‘s multiple new features ensure RF signal quality, enable long distance transmission, and greatly simplify installation and setup.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Maatilan hälytykset & kommunikaatio käytössä