Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Munters climate control

The Platinum Pro Controller

Farm-sarjan ohjaimet

  • Monipuolinen ohjainsarja
  • Releitä ja vaihtuvanopeuksisia lähtöjä (Farm Hand)
  • Lämpötilan ja suhteellisen nopeuden hallintaan ja säätöön (Farm Hand)
  • Oikea valinta ilmastoinnin askelohjaukseen (Farm Hand)
  • Taloudellinen ratkaisu kehittyneeseen sisäilmaston säätöön pienissä tiloissa lähietäisyydeltä (Farm Master/Farm Center)
  • Kattava FarmCenter-käyttöliittymä
  • Kaikkien toimintojen ohjaaukseen (Farm Master/Farm Center)
  • Monien toimintojen laajamittaiseen hallintaan yhden ratkaisun avulla (FarmPro)

 

Tuotteen kuvaus

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Software downloads


Platinum Pro Product Software


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.