Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Munters climate control

Natural Center / Natural Master

Farm-sarjan ohjaimet

  • Monipuolinen ohjainsarja
  • Releitä ja vaihtuvanopeuksisia lähtöjä (Farm Hand)
  • Lämpötilan ja suhteellisen nopeuden hallintaan ja säätöön (Farm Hand)
  • Oikea valinta ilmastoinnin askelohjaukseen (Farm Hand)
  • Taloudellinen ratkaisu kehittyneeseen sisäilmaston säätöön pienissä tiloissa lähietäisyydeltä (Farm Master/Farm Center)
  • Kattava FarmCenter-käyttöliittymä
  • Kaikkien toimintojen ohjaaukseen (Farm Master/Farm Center)
  • Monien toimintojen laajamittaiseen hallintaan yhden ratkaisun avulla (FarmPro)

 

Tuotteen kuvaus

Munters advanced Natural Center and Natural Master climate controllers are two innovative products that work together to facilitate ease of operation and trouble free climate control.
The user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server – Natural Center controls high-performance Natural Master control units which can be installed in the different areas of the facility. Up to 10 Master units can be connected to 1 Center unit.
By choosing the Natural Center and Natural Master control system, you obtain a wide range of monitoring options and automated ventilation adjustments in accordance with your requirements. By ensuring ideal natural ventilation for your barn/stable, you greatly increase the livestock welfare and thereby your production yield. Munters Natural Center and Natural Master controllers provides an excellent combination of ventilation control, adjustment and monitoring and forms an integral part of the natural ventilation for livestock stables and milking parlours.
Rugged and weather proof control boxes are designed for fast access to adjust ventilation and offers user friendly interface menu for the operator.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.