Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Accessories & Sensors

Farm Scales

Farm Scales

Farm Scale Serie is an advanced and automatic standalone live bird scale center, which makes crucial weighing procedures easier, faster and more accurate than ever.

  • Control of 1 or 2 bird scales
  • Up to 500 days data collection
  • Water and dust resistant, power surge and lightning protection
  • High quality cables and stainless steel hanging or floor platform
  • 5-digit display and USB connection for PC communication
  • Standard curves or the users own curves (Poultry weight system)
  • Precision per weighing + - 0,2% (Poultry weight system)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.