Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Maatalouden hallintajärjestelmät

Farm Pro controller

Farm-sarjan ohjaimet

  • Monipuolinen ohjainsarja
  • Releitä ja vaihtuvanopeuksisia lähtöjä (Farm Hand)
  • Lämpötilan ja suhteellisen nopeuden hallintaan ja säätöön (Farm Hand)
  • Oikea valinta ilmastoinnin askelohjaukseen (Farm Hand)
  • Taloudellinen ratkaisu kehittyneeseen sisäilmaston säätöön pienissä tiloissa lähietäisyydeltä (Farm Master/Farm Center)
  • Kattava FarmCenter-käyttöliittymä
  • Kaikkien toimintojen ohjaaukseen (Farm Master/Farm Center)
  • Monien toimintojen laajamittaiseen hallintaan yhden ratkaisun avulla (FarmPro)

Lisävarusteet

  • Staattinen paine kortti
  • ohjainkortti

Tuotteen kuvaus

Munters’ Farm Pro Climate Controllers are modular systems designed for operations requiring a large number of relays, providing a plug-and-play solution for growers wanting to invest minimum time in programming the controller. Alternatively, growers wanting to configure the controller to fit exactly their particular installation can set every detail.
With a user-friendly interface and a remote control which allows the grower to take charge via PC, web, SMS or telephone, Munters’ Climate Controllers coordinate all functions to maximize bottom line results through an innovative sensor that monitors the power consumption of system devices, providing real-time indications of status or malfunctions.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.