Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Varusteet

Farm Pressure Control

Maatilan-hallintalaitteet

  • Valojen himmennyksen säätö
  • Staattisen paineen säätö

 

Tuotteen kuvaus

Munters Farm Pressure Control ( FPC) Measures and compares static pressure inside and outside the animals’ house through two flexible tubes. It measures the pressures to open or close inlets or curtains, thus bringing the static pressure inside the house to a set point (which is lower than the outside pressure) pre-determined by the user. Through constant adjustment of this negative pressure, the FPC improves the air circulation, temperature distribution, and general climate conditions. If static pressure increases or decreases to unacceptable level, an alarm system is activated. Microprocessor based controller, State of the art pressure sensor, Static pressure measured in inch/column water, Pascal or mbar, Outside temperature and Winter/Summer pressure setting, Manual over-rides, High and low static pressure alarm, Inerasable memory, Easy installation and operation.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.