Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Varusteet

Farm Light LE light dimmer

Maatilan-hallintalaitteet

  • Valojen himmennyksen säätö
  • Staattisen paineen säätö

Lisävarusteet

  • Ohjainkortti
  • Siilo & lintu skaalauskortti
  • Staattinen paine kortti

Tuotteen kuvaus

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller.

  • Lataukset
Manual (2,09 MB)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.