Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Varusteet

Farm Light

Maatilan-hallintalaitteet

  • Valojen himmennyksen säätö
  • Staattisen paineen säätö

 

Tuotteen kuvaus

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller. The FLD is noted for its safety and simplicity of use, installation and service. The FLD includes unique features such as the “bright” button, which enables the grower to increase the light to a preset intensity for a preset time length. The user can enter the house push the button and leave from another door knowing the light will automatic go back to the requested low intensity.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.