Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Maatalouden hallintajärjestelmät

Farm Hand CCU10R

Farm-sarjan ohjaimet

  • Monipuolinen ohjainsarja
  • Releitä ja vaihtuvanopeuksisia lähtöjä (Farm Hand)
  • Lämpötilan ja suhteellisen nopeuden hallintaan ja säätöön (Farm Hand)
  • Oikea valinta ilmastoinnin askelohjaukseen (Farm Hand)
  • Taloudellinen ratkaisu kehittyneeseen sisäilmaston säätöön pienissä tiloissa lähietäisyydeltä (Farm Master/Farm Center)
  • Kattava FarmCenter-käyttöliittymä
  • Kaikkien toimintojen ohjaaukseen (Farm Master/Farm Center)
  • Monien toimintojen laajamittaiseen hallintaan yhden ratkaisun avulla (FarmPro)

Lisävarusteet

  • Ohjainkortti

Tuotteen kuvaus

The controller is configurable to control different types of equipment such as fans and pumps to CELdek evaporative cooling pads, heaters and many more. Stable growth conditions around the animals can easily be created by environmental inputs into the control algorithms. Amongst other environmental inputs that can be read are air temperature, air humidity, wind speed and direction, animal water consumption. Up to date management information can be extracted from the CCU range of controllers through a conventional PC by networking the PC and controllers. Via such a network controller settings can be updated with the click of a button; equipment status and sensor readings can be viewed; all from the comfort of the site office or even a remote office. Part of the extensive product support package offered by Munters comprises all the necessary hardware and software for networking of the controllers. Things can go wrong. Exactly for this reason it is necessary to have alarm outputs or free standing alarm units to warn in case there are any threats to investment.

  • Lataukset