Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Hälytykset ja tietoliikenne

Farm Guard - Alarm and Communication Center

Maatilan hälytykset & kommunikaatio


 

Tuotteen kuvaus

Munters Farm Guard pitää kasvattajat yhteydessä kaikkiin maatiloilleen asennettuihin Muntersin valvonta- ja hallintajärjestelmiin käyttämällä erilaisia tiedonsiirtotekniikoita, kuten matkapuhelinta, langatonta yhteyttä, modeemia, tekstiviestejä, sähköpostia, hakulaitetta tai Internettiä. Reaaliaikaiset hälytykset ja tarkat tiedot lähetetään vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Niissä on helppokäyttöinen aakkosnumeerinen näppäimistö, suuri LCD-näyttö, LED-merkkivalot ja mukautetut ääniviestit. Ohjainten asetukset voidaan määrittää etätänä. Tietoliikenteessä paikan päällä voidaan käyttää langatonta tai kiinteää lähiverkkoa. Etäyhteys voidaan muodostaa lanka- tai matkapuhelinverkon tai Internet-yhteyden avulla. Kasvattajat voivat seurata ja hallita tuotantotilojaan selaimen avulla.

  • Lataukset
Manual (10,34 MB)

Maatilan hälytykset & kommunikaatio käytössä

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.