Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Munters climate control

Farm Center Pro

Farm-sarjan ohjaimet

  • Monipuolinen ohjainsarja
  • Releitä ja vaihtuvanopeuksisia lähtöjä (Farm Hand)
  • Lämpötilan ja suhteellisen nopeuden hallintaan ja säätöön (Farm Hand)
  • Oikea valinta ilmastoinnin askelohjaukseen (Farm Hand)
  • Taloudellinen ratkaisu kehittyneeseen sisäilmaston säätöön pienissä tiloissa lähietäisyydeltä (Farm Master/Farm Center)
  • Kattava FarmCenter-käyttöliittymä
  • Kaikkien toimintojen ohjaaukseen (Farm Master/Farm Center)
  • Monien toimintojen laajamittaiseen hallintaan yhden ratkaisun avulla (FarmPro)

 

Tuotteen kuvaus

Munters advanced Farm Center Pro & Farm Master Controllers are two innovative products that work together lo revolutionize the entire concept of complete facility management.
Specially designad, this highly efficient, user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server - Farm Center Pro controls high-performance Farm Master control units, installed in the different rooms of the facility.
The Farm Center Pro's color screen and user friendly software package enables coinvent configuration.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.