Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Varusteet

Static Pressure Sensor - FC1125

Agricultural/Horticultural Control Accessories

  • Power Units
  • Inlet Controller
  • Backup Relay Box
  • Breakers
  • Manual Speed Control
  • RH Sensor

 

Tuotteen kuvaus

Static Pressure Sensor - Electronic S.P Module
The pressure sensor has a range from 0.0-0.4"WC. Includes 9ft. of 3/16" I.D. tubing and two white plastic filters for the ends. Requires a two wire connection.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.