Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Yhdistetty lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta / Maatalouden hallintajärjestelmät

AeroTunnel - Enviromental Control

5000 series controls

  • Enclosures are sealed plastic
  • All relays are "dry contacts" rated 6 Amp or 1/3 HP max
  • Thermal contact relays used for heating or cooling signals
  • PC Loop available
  • Ramping Timer available
  • Sensors may be extended on all models with optional Aerotech junction box and cable
  • Variable speed models use dual triac technology
  • Minimum, maximum temperature recording

 

Tuotteen kuvaus

Includes outputs to control minimum ventilation (either variable-speed fan or timer fan) heaters, tunnel ventilation stages, and cooling/misting. An outside temperature sensor is used for anticipating ventilation needs to avoid unnecessary heating, cooling and curtain travel.

Main Features:
Three digit display,
Pilot Lights,
Minimum Ventilation Cycle,
Temperature and Minimum Ventilation Speed Curves and
Choice of Five Motor Curves.


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.