Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
Featuring all the functionality of the current Platinum Controllers, the new screen provides an intuitive, easy-to-use interface that brings all the advantages of touch screens to your farm.
The Touch screen brings together mission critical data in one easy to read screen. Defining functions is done directly from a large screen designed for its ease of use. The sophisticated interface is intuitive, enabling a simplified set up. At the same time, the unit is built to work in the rigorous conditions found in barns.
The Platinum Touch comes in two models: (up to) 50 relays and a smaller unit supporting (up to) 30 relays. All functionality, including the screen size, is the same in both models.
As an option, the Platinum Touch Panel Mount edition can be installed directly into an electrical cabinet. This capability reduces costs for farmers wanting to install their controllers in this manner. The Platinum Touch includes important hardware upgrades and improvements.
Software downloads
Find downloads under the Download tab below
Tuotetieto
Vaihtoehdot
Lataukset
Platinum Brochure
Platinum Touch User Manual (EN)
Platinum Touch User Manual (Standard Mode)
Platinum Touch Installation Manual
Platinum Touch User Manual (ES)
Platinum Touch Installation Manual (ES)
Platinum Touch User Manual (PT)
Platinum Touch Installation Manual (PT)
Platinum Touch User Manual (RU)
Platinum Touch Installation Manual (RU))
Platinum Touch User Manual (CN)
Platinum Touch Installation Manual (CN))
Platinum Brochure
Platinum Touch User Manual (EN)
Platinum Touch User Manual (Standard Mode)
Platinum Touch Installation Manual
Platinum Touch User Manual (ES)
Platinum Touch Installation Manual (ES)
Platinum Touch User Manual (PT)
Platinum Touch Installation Manual (PT)
Platinum Touch User Manual (RU)
Platinum Touch Installation Manual (RU))
Platinum Touch User Manual (CN)
Platinum Touch Installation Manual (CN))
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!