Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Ilmanotot/ilmanpoistot / Toimilaitteet

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Hätäavaus sisäisen ladattavan akun avulla. Pysähtyy automaattisesti ulkoreunoihin myös toimiessaan akkukäyttöisenä.
  • Toimintatilan, liitäntävirheiden ja virtarajojen LED-ilmaisu
  • Akun vaihtamistarve (noin 5 vuoden välein) ilmaistaan äänimerkin ja merkkivalon avulla.
  • Tunnistaa ohjaussignaalin katkeamisen ja avautuu automaattisesti.
  • Keskeytystilanteessa hätäavautuminen varmistetaan T41-termostaatin ja 230 voltin virransyötön avulla.
  • T41 thermostat in series with the supply 230V will ensure emergency opening at interruption

 

Tuotteen kuvaus

TSN-1 is a modern controller for controlling LINAK actuators. There is one piece of TSN-1 for each Linak. The controller will adjust a damper with Linak actuator in a position corresponding to the input voltage 0-10. This voltage can come from our climate controls. The damper position is determined from the input voltage, measured reference position and max and min sets on the automatic trimmer. You can work with three types of actuators, Linak LA 12 Linak LA 32 or LA Linak 31. Linak LA 12 is a high-servo with a current limit of 1.4A, Linak LA 32 is a slow moving servo with more torque and current limit of 4A approx. Linak LA31 is a is a slow moving servo with more torque and current limit, but is only used for modulating operation.

• 220V supply voltage
• 24V supply output (Linak)
• 0 - 10V control voltage
• 12V battery backup in case of power failure
• Alarm tone at low battery voltage


Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.