Ilmanotot/ilmanpoistot / Yläpohjailmanotot

IL200 yläpohjailmanottosarja

IL-yläpohjailmanottosarja

  • Helppo asentaa
  • Valmistettu kestävästä valkoisesta UV-stabiloidusta polystyreenistä.
  • Useita malleja, korkeudet 100–200 mm
  • Pääluukku on valettu 2 kappaleesta muodonmuutoksien estämiseksi.
  • Pääluukun ydin on eristetty, jotta sisäpuolelle ei tiivisty kosteutta.
  • Integroidut alumiiniprofiilit estävät pääluukkua käyristymästä.
  • Pääluukun kyljissä on kumitiiviste tiiviyden varmistamiseksi.
  • Kiinnityslenkki johtojen tukemiseksi.

Lisävarusteet

  • Asennus-sarja

Tuotteen kuvaus

IL-ilmanotot on tarkoitettu käytettäviksi alakattoon asennettavina ilmanottoina karjasuojissa.

Kylmänä vuodenaikana karjasuojien ilmastointi on haastavaa. Ilman täytyy vaihtua, jotta eläimet saavat raitista ilmaa, mutta niitä ei saa altistaa vedolle. Tällöin tyydytään yleensä vähimmäisilmanvaihtoon. Se voidaan tehdä tehokkaasti vain suuntaamalla kylmä raitis ilma alakattoa pitkin, jotta se sekoittuu karjasuojan sisällä esiintyvään kuumaan ilmaan ennen sekoittumistaan eläinten oleskelualueen ummehtuneeseen ilmaan. Jos vähimmäisilmanvaihto ei ole riittävän tehokas, karjasuojaan voi kertyä ammoniakin tai hiilidioksidin kaltaisia haitallisia kaasuja tai ilman happipitoisuus voi laskea vaarallisen alas.

IL-ilmanotot varmistavat juuri oikean vähimmäisilmanvaihdon, joten eläinten ympäristö pysyy terveellisenä.

Lämpimänä vuodenaikana lämmön poistaminen eläinten jäähdyttämiseksi muuttuu tärkeäksi. Tällöin karjasuojaan tuleva ilma voidaan suunnata suoraan eläimiin, joita ilmavirta viilentää.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Tekniset tiedot
Capacity @ -10Pa 1,440 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,015 m3/h
Manual (245,89 kb)

IL-yläpohjailmanottosarja käytössä

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.