HartlGroup_PeterAndAnton.jpg

Yksinkertaisen Oasis™-järjestelmän PUE-arvo on alle 1,1

Peter Hartl perusti Hartl Groupin vuonna 1992, ja sen päätoimisto sijaitsee Hofkirchenissä Saksan Ala-Baijerissa. Hartl Groupin, joka on alueen yksi johtavista IT-palveluntarjoajista, palveluihin lukeutuvat muun muassa konsultointi ja auditointi, prosessien optimointi, palvelinkeskusten hostaus Itävallassa ja Ala-Baijerissa, käyttäjien tukipalvelut sekä koulutukset, verkostot ja viestintä.

Pyrkimyksenä pieni PUE-arvo

Peter Hartl otti yhteyttä Muntersiin uuden palvelinkeskuksen suunnitteluvaiheessa etsiessään energiatehokasta jäähdytysratkaisua.

Koska pyrkimyksenä oli mahdollisimman pieni PUE-arvo, Muntersin epäsuoran Oasis™-haihdutusjäähdytysjärjestelmän avulla pystyttiin kehittämään täydellinen ratkaisu.

Palvelinkeskuksissa perinteisesti käytettäviin DX-pohjaisiin jäähdytysratkaisuihin verrattuna Oasis™-ratkaisu säästää tyypillisesti 75 % energiaa. Tämä on pääosin kompressorien pois jättämisestä johtuvaa, mutta myös pienemmän tarvittavan puhallinmäärän ansiota.

Munters laati kahdella Oasis™ 200 -laitteella varustetun rakenteen, joka täyttää tiukan vaatimuksen palvelinkeskuksen lämpötilan pysymisestä ympäri vuoden 23–25 °C:ssa.

Helppo asennus – ei kanavien rakentamista

Laitteet suunniteltiin asennettaviksi ulos takaosat toisiaan vasten sekä ilman sisääntulo- ja ulosvientiaukot laitteiden sivuille, mikä mahdollisti niiden liittämisen suoraan rakennukseen. Näin vältyttiin kanavien rakentamiselta ja helpotettiin asennusta.

Sisä- ja ulkotiloissa on tehty jo valmisteluja kahden Oasis™-lisälaitteen asennusta varten, mikäli palvelinkeskuksen kapasiteettia halutaan laajentaa tulevaisuudessa.

Oasis™-laitteet asennettiin helmikuun 2016 alussa, ja Peter Hartl on ollut niiden toimintaan täysin tyytyväinen.

Peter Hartl arvostaa etenkin

- asennuksen helppoutta ja ratkaisun yksinkertaisuutta
- täydellistä toimintaa ilman kylmäaineita tai jäähdytysveden tarvetta
- erittäin matalaa PUE-arvoa. Yhdistettynä muihin energiaa säästäviin toimenpiteisiin ( UPS-ratkaisuun, sisätilojen rakenteeseen jne.) PUE-arvo voidaan menestyksekkäästi pitää erittäin matalana, alle arvon 1,1. Tämä käy täysin yhteen Peter Hartlin toiveen kanssa alueen energiatehokkaimmasta palvelinkeskuksesta

Toimitilojen energiankulutuksen pienentämiseksi rakennuksen katolle on asennettu lisäksi 100 kW:n aurinkopaneelijärjestelmä.

Palvelinkeskus tullaan sertifioimaan TÜV-sertifikaatin luokan 3 mukaisesti.

Lyhyesti

  • Helppo asennus ilman kanavien rakentamista
  • Vaivaton käyttö ja huolto
  • Erittäin korkea energiatehokkuus
  • Kokonais-PUE-arvo alle 1,1
  • Jäähdytys ilman kylmäaineita
  • HartlGroup_DataCentre_Germany_FI.pdf
Aurinkopaneelin viereen sijoitetut kaksi Oasis™ 200 -laitetta kattoivat energiatehokkaan palvelinkeskuksen tilat
Aurinkopaneelin viereen sijoitetut kaksi Oasis™ 200 -laitetta kattoivat energiatehokkaan palvelinkeskuksen tilat
Kuntoilualueen uima-allas on suunniteltu toimimaan Oasis™-laitteiden varavesilähteenä niissä epätodennäköisissä tilanteissa, että julkisessa vesihuollossa ilmenee katkoksia.
Kuntoilualueen uima-allas on suunniteltu toimimaan Oasis™-laitteiden varavesilähteenä niissä epätodennäköisissä tilanteissa, että julkisessa vesihuollossa ilmenee katkoksia.